Change Language :
Die Modulbauweise von Energieketten ermöglicht diese platzsparende und unkonventionelle Lösung. Für z.B. moderne Bühnentechnik gilt es, eine Vielzahl von Leitungen zu den meist in der Höhe verfahrbaren Bühnen zu bringen. Hubhöhen von bis zu 40 m sind möglich.
So funktioniert das Zick-Zack-System: Die gefaltete Energiekette wird in einem maßgefertigten Korb abgelegt. Fährt die Plattform hoch, entfaltet sich die Energiekette und folgt geräuscharm. Möglich ist diese Einbauweise mit den e-ketten® des Systems E4.1 und vielen weiteren Typen.
Technische Daten:
Verfahrweg [m]: 40
v max. [m/s]: 0,4
a max. [m/s2]: 0,4
Verkaufsleiter Engineering Projekte und Montage Service
+49 2203 9649 7439E-Mail schreibenPersönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr