0 Schmierung, 0 Kosten, 0 Sorgen: "GO ZERO"

Was ist "GO ZERO" ?

Schmierfrei

Diese 3 Branchen profitieren schon von "GO ZERO"

Agrartechnik

Ich möchte mehr erfahren

Baumaschinen

Ich möchte mehr erfahren

Getränketechnik

Ich möchte mehr erfahren

Whitepaper: Schmierfrei-Studie der RWTH Aachen und alle Use Cases

Schmierfrei Whitepaper
  • Was kostet Schmierung?
  • Kosten von Schmierung für Industrie und Umwelt
  • Wie funktionieren schmierfreie Gleitlager?
  • Einsatzbedingungen schmierfreier Gleitlager

So spart Lemken 22 Schmierstellen pro Grubber ein.

Bild Lars Heier
"Allein die Arbeitszeit, die Anwender durch wartungsfreie Lager sparen, ist für uns heute ein sehr starkes Argument für Kunststoffgleitlager. Auch in Zukunft setzen wir weiter auf die Gleitlager von igus. Denn was sich bewährt hat, wird von uns beibehalten, das steht fest."

Lars Heier – Leiter Marketing bei Lemken

Lemken Grubber
Der Grubber "Karat 9" von Lemken
Die Lemken GmbH und Co. KG
Das Problem
Die Lösung

Was wäre wenn ...

... jeder Grubber in Deutschland auf schmierfreie Lagertechnik umgerüstet würde?*

invert_colors_off

600.000 €

person

2.397.940 €

access_time

110.250 Std.

public

47.618 kg

local_drink

2.600.000 l

nature

19.268 ha

Mehr Infos hierzu?

Studie lesen

Welche Schmierfrei-Potenziale gibt es noch in der Agrarindustrie?

3D Still Agrar Traktor

1 Monitorverstellung Kabine

gebogene Linearführung
zum Produkt: drylin W

2 Verschleißschutz Kupplung

Rockinger Kupplungseinsatz
zum Produkt: Kupplungseinsatz

3 Leitungsführung für Feldspritze

Energiekette E4Q
zum Produkt: E4Q.44

So spart Huppenkothen 220 Wartungsgänge pro Minibagger pro Jahr ein.

Keine Schmierung Logo

Nur vier Lagerstellen an der Verbindung zwischen Stiel und Baggerlöffel, die auf schmierfreie Polymerlager umgestellt werden, sparen dem Anwender 220 Wartungsgänge und 36,7 Stunden Wartungszeit pro Maschine und pro Jahr.

Mini Bagger Stock Foto
Stock-Foto: Minibagger
Die Huppenkothen GmbH
Das Problem
Die Lösung

Was wäre wenn ...

... jeder Schaufelbagger in Deutschland auf schmierfreie Lagertechnik umgerüstet würde?*

invert_colors_off

1.610.400 €

person

14.607.520 €

access_time

671.610 Std.

public

116.189 kg

local_drink

2.600.000 l

nature

19.268 ha

Mehr Infos hierzu?

Studie lesen

Welche Schmierfrei-Potenziale gibt es noch in Baumaschinen?

test

1 Lagerungen im Armsystem

Gleitlager iglidur G
zum Produkt: iglidur G

2 Lagerstellen im Fahrwerk

igutex TX 1 Lager
zum Produkt: igutex TX 1

3 Leitungsführung im Sitz

Energiekette E2
zum Produkt: E2.1

So spart Heineken Brasil bis zu 28 Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr.

Keine Schmierung Logo


Durch den Wechsel von 600 Radiallagern in der Transporttechnik einer einzelnen Niederlassung von Heineken spart der Konzern bereits jetzt schon 180 kg CO2-Äquivalent im Jahr ein.

Flaschentransport Getränkeindustrie
Stock-Foto: Transportband für Flaschen
Heineken Brasil
Das Problem
Die Lösung

Was wäre wenn ...

... jede Niederlassung von Heineken in der Fördertechnik schmierfreie Lagertechnik einsetzen würde?*

invert_colors_off

450.478 €

person

5.428.800 €

access_time

249.600 Std.

public

28.814 kg

local_drink

75.000.000 l

nature

546.500 ha

Mehr Infos hierzu?

Studie lesen

Welche Schmierfrei-Potenziale gibt es noch in der Getränketechnik?

test

1 Rollenlagerung

gebogene Linearführung
zum Produkt: xiros Tragrolle

2 Bandlagerung

igubal Flanschlager
zum Produkt: igubal Flanschlager

3 Gassenverstellung

Rockinger Kupplungseinsatz
zum Produkt: Apiro Getriebe
  • ca. 37.500 Maschinen und Geräte für die Boden- und Pflegebearbeitung in DE werden jährlich produziert > 20 % davon sind Grubber
  • Annahme von 15 Jahren Lebensdauer und jährliche Produktion von 500 Grubbern mit Gleitlagern
  • Durchschnittliche Lohnkosten Mitarbeiter DE: 45.240 € á 2.080 Std. pro Jahr
  • ca. 91.500 Schaufelbagger in der EU, > 20 % in DE, > 18.300 Schaufelbagger mit Radiallager
  • Annahme von ca. 80,52 Tonnen Schmierstoff
  • Durchschnittliche Lohnkosten Mitarbeiter DE: 45.240 € á 2.080 Std. pro Jahr
  • Mehr als 160 Heineken Standorte mit Einsatz von Förderbändern weltweit, Einsparung von ca. 20 Tonnen Schmierstoff
  • Durchschnittliche Lohnkosten Mitarbeiter DE: 45.240 € á 2.080 Std. pro Jahr