Antriebstechnik Lösungen

DRE_GEN_drylin_drive_econ_series_XX_1

Für jede Herausforderung die passende Linearachse

Von extrem klein und leicht zu besonders robust und groß:

econ
  • Kostengünstige und wartungsfreie Einsteigermodelle
  • Mit Spindel- und Zahnriemenantrieb 
  • Kostengünstige Komponenten hergestellt im Spritzgussverfahren
  • Nach Kundenwunsch einbaufertig konfiguriert und geliefert
FDA
  • FDA-konforme Kunststoffe und Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011
  • Keine Produktkontamination durch den Verzicht auf Produkt-Schmierung
  • Temperatur- und Korrosionsbeständigkeit
  • Resistenz gegen Chemikalien, Säure, alkalische und alkoholische Reinigungsmedien
FDA
  • Umfangreiches Programm mit kleinsten Linearachsen zum Sparen von Bauraum
  • Besonders leichte und leise Linearmodule
  • Antrieb mit Spindel oder Zahnriemen
  • Manuelle und motorische Lösungen mit integriertem Elektromotor
  • Robuste Konstruktion
stainless steel
  • Chemikalienbständig
  • Extrem robuste Bauweise
  • Mit korrosionsbeständigen Stahlkomponenten
  • Gleitlager wählbar: iglidur® J = Standard, iglidur® A180 = FDA-konform, iglidur® X = Hochtemperatur
  • Individuell konfigurierbar
heavy duty
  • Geeignete Linearachsen für besonders große Lasten von bis zu 25.000 N
  • Robuste hartverchromte Stahlwellen und selbsthemmende Trapezgewinde
  • Selbsthemmende Trapezgewinde
  • Verschiedene Baugrößen
  • Auch mit Mehrschlittenoptionen
heavy duty
  • Linearachsen für extreme Bedingungen
  • Geringe Massenträgheit durch geringe Eigenmasse von Führung und Schlitten
  • 100 % schmiermittelfreie Ausführung mit Gleitlagern
  • Frei wählbare Hublänge
  • Leicht und korrosionsgeschützt
HTX
  • Wellen und Spindel aus Edelstahl
  • Lagermaterial iglidur X
  • Schlitten und Traversen aus eloxiertem Aluminium
  • Geeignet für Temperaturen bis 180°C z.B. für Industrieöfen, medizinische Brennöfen und mehr
EX-Schutz
  • Für Anwendungen in hochsensiblen Umgebungen wie Mehlproduktion, Holzbearbeitung oder Lackieranlagen
  • Erdung für Spannungsabbau
  • Individuelle Hublängen bis 2.000 mm
  • Schlittenlängen 100 / 150 / 200 mm
Linearmodul SLWP
  • Hochfestes Carbon gefertigt im Pultrusionsverfahren
  • Tribologisch optimiertes drylin W Schienenprofil aus Carbon
  • 25% leichter als Aluminium, 75% leichter als Stahl
  • Anti-magnetisch

Testen Sie die drylin Antriebstechnik

drylin Miniatur-Linearmodul Muster
  • Platzsparende und robuste Konstruktion
  • 100 % schmierfrei
  • Sehr leichter Aufbau
  • Kosteneffektiv

Anwendungsbeispiele der Antriebstechnik

Antriebstechnik Anwendungsbeispiel Art Robotics

Spezial Messaufbau mit Spindelachsen

Antriebstechnik Anwendungsbeispiel

3D-Drucker für Beton l Schmierfreie Lösung in staubiger Umgebung

Antriebstechnik in einer Kommissionierstation

Elektrische Antriebstechnik in automatisiertem Positioniersystem

AWB

Weitere Anwendungsbeispiele

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung