Für die moderne Sitzverstellung:Lager und Kabelführungen aus einer Hand

Das finden Sie auf dieser Seite:

Gleitlager in der Sitzhöhenverstellung

  • Was wird benötigt: eine Gleitlagerlösung zur Verstellung der Sitzhöhe
  • Anforderungen: Geräuschminimierung, ruhiger Lauf, Low-Fogging, hoch belastbar, geringes Gewicht, niedriger Reibwert, Toleranzausgleich, Einsatz auch für KTL-Lackierung bei hohen Trocknungstemperaturen, Korrosionsfreiheit
  • Passende Produkte: Clipslager aus flexiblem iglidur M250 und iglidur K230, Gleitlager aus iglidur GLW und iglidur G für höhere Lasten
  • Erfolg für den Kunden: Die tribologisch optimierten Gleitlager haben ein geringes Gewicht, eine hohe Lebensdauer und garantieren dank ihrer geräusch-(NVH/BSR-)reduzierenden Eigenschaften eine dauerhaft leise Verstellung. Sonderdesigns wie unsere Clipslager verkürzten zudem die Montagezeiten. Eine Kostenersparnis wird über den Teilepreis sowie den kürzeren Montageprozess erreicht. Der Aufwand für eine Rekalibrierung und Flanschprozesse fällt weg – die Entwicklungszeiten sind sehr kurz – unsere technischen Ansprechpartner bieten eine umfangreiche Komplettberatung von der Auslegung bis Design. Prototypenmuster aus tribologisch optimierten Material sind im SLS-Druck innerhalb von 24 Stunden verfügbar.
Gleitlager in der Sitzhöhenverstellung

Gleitlager in der Rückenlehnenverstellung

  • Was wird benötigt: eine geräuschfreie und spielarme Lagerung der Neigungsverstellung
  • Anforderungen: Geräuschminimierung, Vibrationsdämpfung, spielarm, Low-Fogging, hoch belastbar, geringes Gewicht, Schmiermittelfreiheit
  • Passende Produkte: diverse individuelle Sonderteile z. B. aus iglidur X, iglidur G und iglidur GLW
  • Erfolg für den Kunden: Unsere tribologisch optimierten Materialien mit integrierten Festschmierstoffen sorgen für einen niedrigen Reibwert und dadurch für eine Geräuschminimierung während des Verstellvorgangs. Das von igus auf die Einbausituation abgestimmte Lagerdesign läuft spielarm und reduziert die Entwicklungs- und Konstruktionszeit.
Zahnräder und Gleitlager in der Rückenlehnenverstellung

Spindellagerung in der Lordosenverstellung

  • Was wird benötigt: Anlaufscheiben zur Spindellagerung im Antrieb
  • Anforderungen: Geräuschminimierung, ruhiger Lauf, Korrosionsfreiheit, Low-Fogging, hohe Belastbarkeit bei hohem p x v-Wert = 1, geringes Gewicht, niedriger Reibwert, abgestimmt auf Gegenlaufpartner aus POM und PP GF30
  • Passende Produkte: Anlaufscheiben iglidur W300
  • Erfolg für den Kunden: Die Anlaufscheiben sind eine kostengünstige und laufruhigere Alternative für Axialkugellager
Gleitlager in der Lordosenverstellung

Gleitlager in der Beinstütze

  • Was wird benötigt: eine Gleitlagerlösung im Innenraum des Fahrzeugs zur Verstellung der Autositz-Beinstütze, Komfort-Sitzverlängerung, verlängerte Beinauflage
  • Anforderungen: ruhiger Lauf, niedriger Reibwert, hoch belastbar, geringes Gewicht, Low-Fogging, Geräuschminimierung
  • Passende Produkte: Gleitlager aus iglidur M250 und iglidur G
  • Erfolg für den Kunden: iglidur Gleitlager ermöglichen leise Verstellungen, indem sie störende BSR- und NVH-Geräusche innerhalb der Sitzscharniere verhindern. Aus tribologisch optimierten Polymeren gefertigt, sind sie bis zu 5-mal leichter als entsprechende Metalllager.
Gleitlager in der Beinstütze
Gleitlager in der Kopfstütze
Gleitlager und Zahnräder in der Armlehne

Gleitring in Drehkonsolen

  • Was wird benötigt: eine drehbare Lagerung der Vordersitze
  • Anforderungen: Geräuschminimierung, niedriger Reibwert, hoch belastbar, geringes Gewicht, Schmiermittelfreiheit, hohe Verschleißfestigkeit, Low-Fogging
  • Passende Produkte: Gleitring z. B. aus iglidur J oder iglidur RN293, als Drehkranzlager oder individuelles Sonderteil erhältlich
  • Erfolg für den Kunden: Das tribologisch optimierte Material mit integrierten Festschmierstoffen sorgt für einen niedrigen Reibwert und dadurch für eine Geräusch- sowie Kraftminimierung während des Verstellvorgangs. Das von igus auf die Einbausituation abgestimmte Lagerdesign läuft spielarm, reduziert die Entwicklungs- und Konstruktionszeit und bietet einen enormen Kosten- und Gewichtsvorteil gegenüber wälzgelagerten Alternativen.
Gleitring im drehbaren Sitz

Gleitlager in Kompaktmotoren für elektrische Sitzverstellungen

  • Was wird benötigt: eine Gleitlagerlösung in Kompaktmotoren für die elektrische Sitzverstellung, Sitzaktuatorik, Sitzverstellantrieb
  • Anforderungen: hohe Geschwindigkeiten, geringer Bauraum, niedriger Reibwert, Geräuschminimierung, hoch belastbar, ruhiger Lauf, geringes Gewicht, Wartungsfreiheit, keine externe Schmierung
  • Passende Produkte: Gleitlager aus hochverschleißfestem iglidur J und iglidur H1 bei höheren Temperaturen
  • Erfolg für den Kunden: Geräuschreduzierung (NVH und BSR), hohe Performance bei geringen und hohen Geschwindigkeiten, niedrige Reibwerte, lange Lebensdauer, keine externe Schmierung erforderlich, Kostenersparnis, Gewichtsreduzierung
Aktuator mit Zahnrädern
dryspin in der Linearaktuatorik
Gleitlager und Zahnräder in der Sitzaktuatorik
dryspin in der Rückenlehnenverstellung

Dynamischer Leitungsschutz in der Sitzhöhen- und Linearverstellung

  • Was wird benötigt: ein dynamischer Leitungsschutz zur linearen Sitzverstellung und zur Sitzhöhenverstellung
  • Anforderungen: Radienschutz der Leitungen, ruhiger Lauf, Kontaktierung der Leitungsbündel im engen Bauraum, leichte Installation und Reduktion der Montagezeit, Einlegen der vorkonfektionierten Leitungen mit Steckern
  • Passende Produkte: e-ketten E2 mirco oder easy chain Serie E06
  • Erfolg für den Kunden: Die verkürzte Montagezeit ist einer der Hauptmerkmale der easy chain Energieketten. Ihr elastisches und robustes Material igumid NB bietet zudem optimale Elastizität und eine UL94-V2-Klassifizierung
e-kette im Autositz zur linearen Verstellung

Dynamischer Leitungsschutz für rotierende und schwenkbare Sitze

  • Was wird benötigt: ein dynamischer Leitungsschutz für rotierende und schwenkbare Applikationen in Sitzsystemen
  • Anforderungen: Radienschutz der Leitungen bei einem Schwenkwinkel von 200°
  • Passende Produkte: e-kette E2 mirco, speziell die Serie E2C.15
  • Erfolg für den Kunden: Schutz der Leitungen und die Dauerbestromung der Sitzkomponente durch eine Energiekette mit rückwertigen Biegeradien (RBR)
Rotierende e-kette im Autositz

iglidur Sonderteile für den Einsatz in Autositzen

Bauteile nach Wunsch

Musterbox

Automotive-Musterbox für Fahrzeugsitze

Broschüre

Broschüre Fahrzeugsitze

Weitere Informationen

Clipslager
Rekalibrierung
Autositz und Blog-Logo

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung