Energieketten für Goliath-Krane

Verschleißoptimierte, langlebige Produkte für Goliath-Krane

Rollen Energieketten
  • In der Serie 4040RHD oder 5050RHD
  • Wartungsfreie Rollen reduzieren benötigte Zug-/Schubkräfte um bis zu 75 %
  • Verfahrwege von über 800 m möglich
  • geringer Verschleiß trotz hoher Lasten
Führungsrinnen
  • Erhältlich in Edelstahl (304)1.4301 und (316)1.4404 und Aluminium mit Seewasserbeständigkeit nach EN6060
  • Auch als kostengünstige und korrosionsbeständige Kunststoff-Rinne erhältlich
Schwimmender Mitnehmer
  • Zum Ausgleich bei langen Verfahrwegen
  • Klein, leicht und günstig
  • Kompatibel mit isense EC.P
  • Kann mit verschiedenen Energieführungen eingesetzt werden
chainflex Leitungen
  • Leitungen für den Einsatz in Energieketten
  • Breitgefächtertes Sortiment
  • Ausgelegt für enorme Geschwindigkeiten und Beschleunigungen, lange Verfahrwege und widrigste Umwelteinflüsse
chainflex Motorleitung
  • Größtenteils mit TPE Außenmantelmaterial für extreme Temperaturbereiche
  • Hohe Abriebfestigkeit für lange Lebensdauer
  • Lebensdauer online berechenbar. Mit 4 Jahren Garantie
chainflex Steuerleitung
  • Ab 12 Adern mit Bündelverseilung
  • Lange Einsatzzeiten dank der Vermeidung von Korkenziehern
  • Lebensdauer online berechenbar. Mit 4 Jahren Garantie
e-kette E4.1 iSet

Anspruchsvolles Engineering einfach gemacht.

i.Sense
Bügelschellen

Systemvergleich

Energiekettensysteme statt Festooning
Energiekettensystem statt Motorleitungstrommel
Energiekettensysteme statt Stromschienen

Erfolgreiche Anwendungsstorys mit Werftkranen

Werftkran
Werftkran
smart plastics

Im größten Testlabor der Branche für den realen Einsatz geprüft

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung