Robuste Leitungsführungen für Cantilever und Drill Floor Skid auf hoher See

Cantilever mit Energieketten

Produkte für die Leitungsführung am Cantilever, Drill Floor Skid und Jack Up Skid

e-kette E4.1

Heavy-Duty-Energieketten

  • Leichtgewichtig: Bis zu 70% leichter als Stahl
  • Korrosionsunempfindlich: Geeignet auf hoher See
  • Robust: Stark belastbar, trägt hohe Zusatzlasten
chainflex Leitung und Logos DNV und NEK

Leitungen für bewegte Anwendungen

  • DNV-Zulassung für den sicheren Einsatz auf Offshore-Bohrinseln und Schiffen
  • Über 370 zertifizierte Leitungen
Konfektionierte Energieführungsmodule

Vorkonfektionierte Energieketten

  • Alle Energieketten können vorkonfektioniert samt Leitungen geliefert werden ("Plug & Play"-Lösung)
  • 95% weniger Konfektionierungszeit
Whitepaper: Maritime Wirtschaft

Whitepaper

Mehr Automatisierung in der maritimen Wirtschaft

  • Welche Herausforderungen bringt die Automatisierung für die maritime Wirtschaft?
  • Wie können Unternehmen den strengen Prüfkriterien gerecht werden?
  • Welche Chancen ergeben sich durch den Einsatz zertifizierter Komponenten wie z. B. Leitungen?

Erfolgsstorys

Cantilever mit Energiekette
Offshore-Anwendungen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung