Change Language :
Schwere Lasten, hohe Kräfte und widrige Umgebungsbedingungen: Für die Führung von Hydraulik-, Energie- oder Signalleitungen auf Onshore- und Offshore-Bohranlagen wie etwa auf Bohrschiffen oder Bohrplattformen entwickeln wir robuste und langlebige Kunststoff-Energieketten und Zubehörprodukte.
Die vielfältigen Einsatzbereiche – von der Führung des Top Drives über den Cantilever bis hin zum Pipe Handling – erfordern lange vertikale Verfahrwege am Bohrturm oder Leitungsgewichte von über 200 kg/m am Drill Skid. An exponierten Stellen installiert, müssen sie darüber hinaus täglich Wind und Wetter und einer korrosiven Umgebung standhalten.
Neben komplett vorkonfektionierten Energieketten gewährleistet auch unser eigener Engineering-Service – von der Planung bis zur finalen Abnahme – eine schnelle Installation, rasche Inbetriebnahme und hohe Planungssicherheit für die Öl- und Gasindustrie.
Die CFCPECIAL.5XX Serie ist die perfekte Lösung, wenn in vertikalen Anwendungen hohe Zugkräfte entstehen. Mit den neuen DNV-Zulassungen für eben diese Serie gewinnen Sie als Kunde nun einiges an Sicherheit dazu.
Die Alternative zum Service-Loop, um Leitungen in hängenden Anwendungen sicher zu führen. Ideal für 3‑dimensionale Anwendungen.
Die Vielseitigkeit von Kunststoff hat Energieführungssysteme zu einem wichtigen Faktor in der Öl- und Gasindustrie werden lassen. Welche Vorteile haben igus Energieführungslösungen in Top Drive Systemen? Was unterscheidet sie von anderen Lösungen wie Festoonings oder Service Loops?
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr