GLV micro - Vertikale Führungsrinne für Shuttle Heber

Designstudie: Vertikal sicher führen auf engstem Raum

GLV micro
Technik verbessern
  • Kompaktes und günstiges Führungssystem für minimale Bauräume
  • Sichere Führung der Energiekette bei hoher Dynamik
  • Sichere Datenübertragung über Kabel anstatt teurer optischer Datenübertragung
Kosten senken
  • Ausfallsicher
  • Schnelle Montage
  • Wartungsarm
Beweise
  • Tests im igus® Labor
Nachhaltigkeit
  • Kein Austausch von Schleifkontakten nötig (im Vergleich zu Stromschienen)
  • Lassen Sie Ihre Energie- oder Schleppkette am Ende des Lebenszyklus im igus® chainge Recycling Programm verwerten. Egal von welchem Hersteller.
  • igus ist Investor der ersten Stunde bei Mura Technology und bringt das Chemical Recycling voran. Von Kunststoffmüll zu Rohöl in 20 Minuten.

Weitere vertikalen Energieführungssysteme

Alternative Kabeltrommel

liftband System
  • Leichter und weniger Bauraum
  • Vertikale Anwendungen einfach realisieren
  • Beschleunigung bis 2 m/s2
  • Max. Auszugslänge 13 m
  • Biegeradius der Leitungen bis 250 mm

Bei hoher seitlicher Beschleunigung

guidelok slimline P
  • Modularer Aufbau
  • Besonders leise und platzsparende Konstruktion
  • Auch für hohe Dynamik und Querbeschleunigungen
  • Einfache Zugänglichkeit im Servicefall
  • Schnelle und einfache Montage

Führungssysteme

Zick-Zack Führungssystem
  • Sehr hohe Verfahrwege sind möglich
  • Geringer Abrieb, da nahezu keine Reibung
  • Geringe Einschränkung der Biegeradien von Leitungen
  • Leise und sehr platzsparend
  • Leitungen einfach eindrücken

Das könnte Sie auch interessieren

Energieketten
Zum Standard-Programm
Energiketten-Konfigurator
Zum Konfigurator
Einsparpotenzial Energieketten
Zum Einsparpotenzial
Recycling-Programm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung