Change Language :
bound4blue liefert automatische windunterstützte Antriebssysteme (Wingsails), die erneuerbare Energien für alle Schiffseigner und -betreiber nutzen, die ihre Treibstoffkosten und Schadstoffemissionen senken und bis zu 40 % des Treibstoffverbrauchs einsparen wollen. Die Schifffahrtsindustrie ist ein massiver Verursacher von Umweltverschmutzung und sieht sich mit kostspieligen Vorschriften zur Emissionsreduzierung konfrontiert, die sie vor eine doppelte Herausforderung stellen: Der Treibstoffverbrauch macht je nach Treibstoffkosten und Schiffstyp und -größe zwischen 30 und 60 % der Betriebskosten eines Schiffes aus, und die Schifffahrt verursacht einen großen Teil der weltweiten CO2-Emissionen sowie Stickoxid- (NOx), Schwefeloxid- (SOx) und Feinstaubemissionen (PM10), die für die Ökosysteme und das menschliche Leben sehr viel schädlicher sind (saurer Regen, Treibhauseffekt, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, etc.).
Zwei komplementäre Antriebssysteme wurden entwickelt, die vollautomatisch und vollständig ausrichtbar sind, um sich jeder Windsituation anzupassen. Sie ermöglichen eine Kraftstoffeinsparung von bis zu 40 %. Eines von ihnen kann vollständig auf das Schiffsdeck heruntergeklappt werden. Diese Systeme sind als zusätzlicher Antrieb für den Seeverkehr konzipiert und erzeugen einen effektiven Schub aus dem vorhandenen Wind, einer erschwinglichen und sauberen Energiequelle.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr