Change Language :
Ein moderner Automobilsitz ist heutzutage sehr vielschichtig und hat in den letzten Jahren enorme technologische Fortschritte erlebt. Immer mehr elektronische Verstellmöglichkeiten (z. B. Sitzhöhenverstellung) haben mittels Aktuatoren Einzug in die Serienanwendungen der Automobilhersteller gehalten. Dabei sind die Geräusch- (NVH-, BSR-) und Gewichtsminimierung wesentliche Anforderungen jeder modernen Sitzkonstruktion. Sitzsysteme sollen geräuscharm verstellbar sein und ein geringes Gewicht bei größtmöglichem Komfort und Sicherheit aufweisen.
Einsatzstellen für Produkte im Fahrzeugsitz | Bauteile nach Wunsch | Kostenlose Musterbox | Broschüre zum Downloaden | Weitere Informationen
Zur Sitzhöhenverstellung:
Die Sitzhöhenverstellung im Auto ist ein wichtiger Bestandteil für Komfort und Sicherheit. Zudem zieht die Entwicklung von autonomen Fahrzeugen sowie die Nachfrage an Carsharing Angeboten merkbar an. Damit steigt auch die Anzahl verschiedener Fahrer des gleichen Autos und eine immer häufiger eingesetzte Sitzhöhenverstellung. Auch ist dies ein Grund für die immer häufiger eingesetzten elektrischen Sitzverstellungen mittels Aktuatoren und Kompaktmotoren.
Weitere Infos zur Sitzhöhenverstellung mit unseren Gleitlagern finden Sie in unserem Blogartikel.
Zur Rückenlehnenverstellung:
Ob manuell oder elektrisch, die Rückenlehnenverstellung ist seit Langem in allen Fahrzeugtypen zu finden. Sie ermöglicht eine komfortable und sichere Sitzhaltung. Geräuschminimierung, Gewichtsreduktion sowie Schmiermittelfreiheit sind wesentliche Anforderungen an die moderne Sitzkonstruktion und Qualitätsmerkmale der verbauten igus Komponenten. Die verwendeten iglidur Gleitlager zeichnen sich durch niedrige Reibwerte und geringen Verschleiß ohne zusätzliche Schmierung aus.
In der Entwicklungsphase bzw. Validierung wurden die Lager außergewöhnlichen Belastungen im Rahmen von Crashtests ausgesetzt. Dauerlauftests, bei denen u. a. auf Verschleiß und die Geräuschentstehung im Temperaturbereich von -20° bis +80° C getestet wurde, haben unsere Gleitlager ohne Wartung oder Ausfälle standgehalten. Die oben genannten iglidur Materialien erfüllen zudem die Fogging-Anforderungen im Fahrzeuginnenraum und haben bei Vibrationen eine dämpfende Wirkung auf das Sitzsystem.
Weitere Anwendungsbeispiele in der Kopfstütze und Armlehne:
Zu drehbaren Sitzen
Drehbare Sitze kommen vor allem in Campern und Nutzfahrzeugen zum Einsatz. Durch den Technologiewandel zum autonomen Fahren werden aber auch in herkömmlichen PKW vermehrt dynamischere Innenraumkonzepte entwickelt und schon bald an der Tagesordnung sein. Mit drehbaren Sitzen lässt sich der begrenzte Fahrzeugraum effektiver nutzen: Sowohl der Fahrer- als auch Beifahrersitz können bis zu 360° gedreht werden und damit entsteht kurzerhand eine komfortable Sitzgruppe für mehrere Personen.
Ein Gleitring aus iglidur Material ermöglicht durch seinen niedrigen Gleitreibwert eine einfache Hand- oder eine elektrische Verstellung mit geringem Antriebsmoment. Durch die integrierten Festschmierstoffe benötigt das System keine zusätzliche Schmierung und läuft wartungsfrei.
Die eingesetzten Materialien wurden im Rahmen diverser Dauerlauftests validiert, bei denen u. a. auf Verschleiß und Geräuschentstehung im Temperaturbereich von -20° bis +80° C getestet wurde, und haben ohne Wartung oder Ausfälle standgehalten. iglidur J oder RN293 erfüllen zudem die Fogging-Anforderungen im Fahrzeuginnenraum und haben bei Vibrationen eine dämpfende Wirkung auf das Sitzsystem.
Zu Kompaktmotoren für elektrische Sitzverstellungen:
Immer mehr elektronische Verstellmöglichkeiten finden mittels Aktuatoren Einzug in den Serienanwendungen der Automobilhersteller. Dabei sind die Geräusch- und Gewichtsminimierung wesentliche Anforderungen bei jeder modernen Sitzkonstruktion. igus Gleitlager sind leichter und leiser als herkömmliche Lösungen. Ihre Trockenschmierstoffe gewährleisten eine lange Lebensdauer ohne externe Schmierung.
Kompaktmotoren werden unter anderem in folgenden Sitzanwendungen eingesetzt: Sitzlängsverstellung, Sitzneigung, Sitzhöheneinstellung, Rückenlehneneinstellung, Kopfstützeneinstellung, Lordosenstütze, haptische Sitzrückmeldung, Lendenwirbelstütze, Kopfstützenverstellung, Sicherheitsgurtstraffer.
Anwendungsbeispiele in der elektrischen Sitzlängs- und Rückenlehnenverstellung:
Ob Prototypenbau und Kleinserien in 3D-Druck, gedreht oder gefräst aus Halbzeug oder Serienfertigung aus der Spritzgussform: Wir fertigen kundenspezifische Spezialbauformen. Gerne beraten wir Sie, welches Verfahren für Ihren Fall technisch wie wirtschaftlich am besten ist.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr