Energieketten für horizontale Energieführung

Leitungen horizontal führen und Kosten sparen

guidelok horizontal System

Energieketten für horizontale Energieführung
  • Freitragend
  • Kein Festsetzen von Spänen
  • Modulares System mit wenig Teilen
  • Kostengünstiger als vie Stahlketten
  • Offene Rinnensysteme möglich
  • Späne können durchfallen

basic flizz

Eingehauste Energieführung für lange Verfahrwege
  • Wartungsarmes System bis 100 m
  • Schutz gegen Witterung und Verschmutzung
  • Standardisierter und modularer Aufbau
  • Einfache Wandmontage
  • Optionale Bodenbefestigung oder Deckenbefestigung

micro flizz

Kompakte horizontale Energieführung
  • Kette wird in spezieller Nut sicher geführt
  • Steuerung über stationären Schaltschrank möglich
  • Beschleunigung bis 50 m/s²
  • Arbeitsgeschwindigkeit bis 6m/s
  • Datenraten bis 10 Gbit/s
  • Geringer Platzbedarf

Horizontale Verfahrwege über 1.000 Meter

Horizontale Energieführung für extrem lange Verfahrwege
  • Lange Verfahrwege von 1.000 Meter und mehr
  • Paralleles Führen aller Leitungen und Kabel
  • Keine unnötige Schnittstellen
  • Füllgewicht bis 100 kg/m
  • Geringe Verfahrgeräusche
  • Hohe Energieeffizent bei Rollen Energieketten
  • Lebensdauer von 10 Jahren und mehr mit Energieketten und Leitungen
  • Robust in allen Anwendungen wie Wind, Witterung, Schmutz, Chemikalien und Schüttgut
  • Schnelles Montieren und Nachrüsten von Leitungen und Schläuchen
3D CAD-Portal

3D CAD-Portal

Die Vorteile von igus Energieketten-Systeme

  • Leitungsschonend
  • Geringes Gewicht, modular, stabil, leise, leicht zu öffnen
  • Energie, Daten, LWL, Öl und Luft in einem System führen
  • Online konfigurierbar
  • Lebensdauer berechenbar
  • Wartungsfreundlich und -arm, einfach zu montieren
  • Großer Standard Katalog

Alternative Energieführungs-Systeme von igus

Energiekettensysteme statt Motorleitungstrommeln

Energiekettensysteme statt Motorleitungstrommeln

Energiekettensysteme statt Stromschienen

Energiekettensysteme statt Stromschienen

Energiekettensysteme statt Festooning

Energiekettensysteme statt Festooning
smart plastics

Lebensdauerüberwachung für alle e-ketten

  • neue Sensorik ermöglicht Messung prozentualer Abriebsstufen der Bolzen- / Bohrungverbindung
  • Kostenreduktion durch eindeutige Messung der Produktlebensdauer –  Vermeidung eines zu frühen Tausches des e-kettensystems®
  • Ausgabe von Lebensdauerinformationen und Warnmeldungen über Anlagen HMI oder lokales Netzwerk
  • Übermittlung der Sensor- und Dynamikdaten mittels neu entwickeltem LoRa Modul

Ausgewählte Anwendungsbeispiele

Energieführungs-Systeme für lange Verfahrwege

Braunkohlebagger - Fördereinheit

Energieketten-System für Klärwerkanlage

basic flizz statt Kabeltrommel

Energiektten-System in der Lebensmittelindustrie

micro flizz in der Lebensmittelindustrie

Alle Anwendungsbeispiele mit igus Energieketten

Mehr Informationen zu Energieführungsketten

chainflex® Leitungen für Bewegungen
Zum chainflex-Shop
Testlabor für igus® Energieketten
Zum Testlabor
Online Tools für igus® Energieketten
Zur Tool-Übersicht
Energieketten-Katalog herunterladen
Print-Katalog kostenlos bestellen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung