Change Language :
Unsere neue DS32x5 findet insbesondere in unserem neuen Linearachsentyp SLR Anwendung. DS6.35x25.4 erweitert das Programm der Steilgewindespindeln mit Linksgewinde.
Die neuen dryspin Gewindemuttern aus Halbzeug in zylindrischer, Flansch- oder mit Schlüsselflächen-Version bieten folgende Vorteile:
Die neuen dryspin Spritzguss-Gewindemuttern in zylindrischer oder Flanschversion inkl. Schlüsselflächen sorgen für mehr Laufruhe durch engere Fertigungstoleranzen und abgerundete Zahngeometrien. Langlebiger Einsatz durch patentierte Asymmetrie. Es wird kein Schmierfett oder Öl im Gewindetrieb benötigt.
Die Steilgewindespindeln gehören zu unserem dryspin Sortiment, das speziell für schnelle und sehr effiziente Anwendungen konzipiert ist. Hier sind Gewindegrößen von DS3.5x1 bis DS25x5 erhältlich.
Erweiternd bietet das Gleitgewindeprogramm kleine Steigungen mit den bekannten dryspin Vorteilen an:
Die dryspin Gewindetechnik basiert auf dem Prinzip der schmier-und wartungsfreien Lineartechnik. Die auf Kunststoffmutter und Spindel abgestimmten Eigenschaften und Geometrien unserer Gewindetechnik garantieren Wirkungsgrade bis zu 82 % und eine bis zu 30 % höhere Lebensdauer als herkömmliche Gewindetriebe:
Die dryspin Gewindetechnik basiert auf dem Prinzip der schmier-und wartungsfreien Lineartechnik. Die auf Kunststoffmutter und Spindel abgestimmten Eigenschaften und Geometrien unserer Gewindetechnik garantieren Wirkungsgrade bis zu 82 % und eine bis zu 30 % höhere Lebensdauer als herkömmliche Gewindetriebe.
Gewindespindelsysteme sind das Herzstück jedes DIY-3D-Druckers. Sie garantieren eine exakte Positionierung des Druckbetts und sind wartungsfrei und langlebig.
Unser verwendetes iglidur R-Gewindemutternmaterial kommt ohne PTFE aus. Das Material ist sicher, langlebig, berechenbar und vibrationsdämpfend.
Alle dryspin Gewindespindeln können individuell bearbeitet werden. Bitte konfigurieren Sie diese online oder senden uns Ihre Zeichnung zu. Wir unterbreiten Ihnen kurzfristig ein Angebot.
Die auf Kunststoffmutter und Spindel abgestimmten Eigenschaften und Geometrien unserer Gewindetechnik garantieren Wirkungsgrade bis zu 82 % und eine bis zu 30 % höhere Lebensdauer als herkömmliche Gewindetriebe. Die neuen dryspin® Gewindemuttern aus Halbzeug in zylindrischer, Flansch- oder mit Schlüsselflächen-Version:
Höhere Lebensdauer durch Spritzgussverfahren und mehr Laufruhe durch engere Fertigungstoleranzen. Entdecken Sie hier die Vorteile der gespritzten Polymer-Alternative zu metallischen Kugelgewinden. Unsere dryspin Spritzgussgewindemuttern sind jetzt in zwei neuen Abmessungen verfügbar.
Die Steilgewindespindeln gehören zu unserem dryspin Sortiment, das speziell für schnelle und sehr effiziente Anwendungen konzipiert ist. Hier sind Gewindegrößen von DS4x2,4 bis DS18x100 erhältlich. Erweiternd bietet das Gleitgewindeprogramm kleine Steigungen mit den bekannten dryspin Vorteilen an.
Reduzieren Sie den Zeitaufwand für Ihre Konstruktion und optimieren Sie den Beschaffungsprozess für Ihre Gewindetechnik.
Die dryspin Gewindetechnik basiert auf dem Prinzip der schmier-und wartungsfreien Lineartechnik. Die auf Kunststoffmutter und
Spindel abgestimmten Eigenschaften und Geometrien unserer Gewindetechnik garantieren Wirkungsgrade bis zu 82 % und eine bis zu 30 % höhere Lebensdauer als herkömmliche
Gewindetriebe.
Die dryspin Gewindetechnik basiert auf dem Prinzip der schmier-und wartungsfreien Lineartechnik. Die auf Kunststoffmutter und
Spindel abgestimmten Eigenschaften und Geometrien unserer Gewindetechnik garantieren Wirkungsgrade bis zu 82 % und eine bis zu 30 % höhere Lebensdauer als herkömmliche
Gewindetriebe.
Die Pre-Load-Gewindemutter überzeugt mit minimalem Axialspiel und höchster Positioniergenauigkeit. Sie ist die kostengünstige Alternative zu Zero-Backlash-Gewindemuttern und für kleine Steigungen bestens geeignet. Es handelt sich um das bewährte Pre-Load Prinzip aus SHT-PL.
▲ Technik verbessern:
Neues Lagerbockdesign in 4 neuen Größen für eine einfache Lagerung des Gewindetriebs
Einfache Montage
▼ Kosten senken:
Kostengünstige für Spritzguss optimierte Bauform
Kostenersparnis um bis zu 60 % im Vergleich zu handelsüblichen metallischen Lagerböcken mit gleichen Anschlussmaßen
Diese Studie kombiniert versteifte Kunststoffböcke mit einem metallischen Klemmring und iglidur Gleitlagern für die Festlager-Version und lediglich die Kunststoffböcke mit einem iglidur Sondergleiter für die Loslager-Version. Sie sind 1:1 anschlussgleich zu metallischen Lagerböcken.
▲ Technik verbessern:
Neues Lagerbockdesign in 4 neuen Größen für eine einfache Lagerung des Gewindetriebs
Einfache Montage
▼ Kosten senken:
Kostengünstige für Spritzguss optimierte Bauform
Kostenersparnis um bis zu 60 % im Vergleich zu handelsüblichen metallischen Lagerböcken mit gleichen Anschlussmaßen
Diese Studie kombiniert versteifte Kunststoffböcke mit einem metallischen Klemmring und iglidur Gleitlagern für die Festlager-Version und lediglich die Kunststoffböcke mit einem iglidur Sondergleiter für die Loslager-Version. Sie sind 1:1 anschlussgleich zu metallischen Lagerböcken.
▲ Technik verbessern:
Hohe Wirkungsgrade
Mehr Laufruhe durch engere Fertigungstoleranzen im Standard
Geräuscharmer Lauf durch abgerundete Zahngeometrie
▼ Kosten senken:
Online-Tool für Spindelkonfiguration
Live Preisanzeige
Spindelbearbeitung online ohne CAD-Vorkenntnisse
Höhere Wirkungsgrade und längere Lebensdauer als herkömmliche Gewindespindeln dank der einzigartigen dryspin Gewindetechnologie. Korrosionsbeständig und 100 % schmier- und wartungsfrei. Unsere dryspin Gewindespindeln sind ab sofort in zwei neuen Abmessungen verfügbar.
▲ Technik verbessern:
Gewindemuttern in zylindrischer Bauform oder mit Flansch
Mehr Laufruhe durch engere Fertigungstoleranzen im Standard
Geräuscharmer Lauf durch abgerundete Zahngeometrie
▼ Kosten senken:
100 % schmier- und wartungsfrei
Bis zu 50,9% günstiger im Vergleich zu metallischen Gewindemuttern
Kostenfreie Online-Tools mit Lebensdauerberechnung und Live-Preis
Wirkungsgrade bis zu 82 % und 25 % weniger Verschleiß als herkömmliche Gewindetriebe. Entdecken Sie hier die Vorteile der schmierfreien Polymer-Alternative zu metallischen Kugelgewinden. Unsere Kunststoffgewindemuttern sind jetzt in zwei neuen dryspin® Gewindesteigungen erhältlich.
▲ Technik verbessern:
Geräuscharmer Lauf durch abgerundete Zahngeometrie
Höhere Lebensdauer durch Spritzgussverfahren
Mehr Laufruhe durch engere Fertigungstoleranzen im Standard
▼ Kosten senken:
Kostengünstige Fertigung im Spritzguss
100 % schmier- und wartungsfrei
Bis zu 50,9 % günstiger im Vergleich zu metallischen Gewindemuttern
Höhere Lebensdauer durch Spritzgussverfahren und mehr Laufruhe durch engere Fertigungstoleranzen. Entdecken Sie hier die Vorteile der gespritzten Polymer-Alternative zu metallischen Kugelgewinden. Unsere dryspin Spritzgussgewindemuttern sind jetzt in zwei neuen Abmessungen verfügbar.
▲ Technik verbessern:
Kostengünstige Alternative zur Zero-Backlash Mutter
Dauerhaft minimales Axialspiel für hohe Positioniergenauigkeit
Bewährtes Pre-Load-Prinzip aus SHT-PL
▼ Kosten senken:
100 % schmier- und wartungsfrei
Keine Wartungsarbeiten durch beidseitig selbstnachstellendes Axialspiel
Die neue Pre-Load Gewindemutter überzeugt mit minimalem Axialspiel und höhster Positioniergenauigkeit. Sie ist die kostengünstige Alternative zur Zero-Backlash und für kleine Steigungen bestens geeignet. Es handelt sich um das bewährte Pre-Load Prinzip aus SHT-PL. Typische Anwendungsbereiche sind z.B. 3D-Drucker.
▲ Technik verbessern:
Alternative zur DIN103
Mehr Laufruhe durch enger Fertigungstoleranzen im Standard
Geräuscharmer Lauf durch abgerundete Zahngeometrie
▼ Kosten senken:
Online-Tool für Spindelkonfiguration
Live Preisanzeige
Spindelbearbeitung online ohne CAD-Vorkenntnisse
Höhere Wirkungsgrade und längere Lebensdauer als herkömmliche Gewindespindeln dank der einzigartigen dryspin Gewindetechnologie. Korrosionsbeständig und 100 % schmier- und wartungsfrei. Unsere dryspin Gewindespindeln sind ab sofort in vier neuen Abmessungen verfügbar.
▲ Technik verbessern:
Alternative zur DIN103
Mehr Laufruhe durch enger Fertigungstoleranzen im Standard
Geräuscharmer Lauf durch abgerundete Zahngeometrie
▼ Kosten senken:
100 % schmier- und wartungsfrei
Bis zu 50,9% günstiger im Vergleich zu metallischen Gewindemuttern
Kostenfreie Online-Tools mit Lebensdauerberechnung und Live-Preis
Wirkungsgrade bis zu 82 % und 25 % weniger Verschleiß als herkömmliche Gewindetriebe. Entdecken Sie hier die Vorteile der schmierfreien Polymer-Alternative zu metallischen Kugelgewinden. Unsere Kunststoffgewindemuttern sind jetzt in vier neuen dryspin Gewindesteigungen erhältlich.
▲ Technik verbessern:
Alternative zur DIN103
Höhere Lebensdauer durch Spritzgussverfahren
Mehr Laufruhe durch enger Fertigungstoleranzen im Standard
▼ Kosten senken:
Kostengünstige Fertigung im Spritzguss
100 % schmier- und wartungsfrei
Bis zu 50,9 % günstiger im Vergleich zu metallischen Gewindemuttern
Höhere Lebensdauer durch Spritzgussverfahren und mehr Laufruhe durch engere Fertigungstoleranzen. Entdecken Sie hier die Vorteile der gespritzten Polymer-Alternative zu metallischen Kugelgewinden. Unsere dryspin Spritzgussgewindemuttern sind jetzt in vier neuen Abmessungen verfügbar.
▲ Technik verbessern:
Erweiterung des Abmessungsprogramms für Motorspindeln
Anschlussfertig für drylin® E Kerbverzahnungsmotoren
Übertragung größerer Drehmomente möglich
▼ Kosten senken:
Keine zusätzliche Konfiguration erforderlich
Kostenfreie Online-Tools mit Lebensdauerberechnung
Spindelbearbeitung online ohne CAD-Vorkenntnisse
Höhere Wirkungsgrade und längere Lebensdauer als herkömmliche Motorspindeln dank der einzigartigen dryspin Gewindetechnologie. Korrosionsbeständig und 100 % schmier- und wartungsfrei. Unsere dryspin Motorspindeln mit Kerbverzahnung für drylin E Motoren sind jetzt in zwölf Abmessungen verfügbar und mit folgenden Eigenschaften erhältlich.
▲ Technik verbessern:
Erweiterung des Abmessungsprogramms für Motorspindeln
Anschlussfertig für drylin E- Spindelmotoren
▼ Kosten senken:
Keine zusätzliche Konfiguration erforderlich
Spindelbearbeitung ohne CAD-Vorkenntnisse
Kostenfreie Online-Tools mit Lebensdauerberechnung
Höhere Wirkungsgrade und längere Lebensdauer als herkömmliche Gewindespindeln dank der einzigartigen dryspin Steilgewindetechnologie. Im Standardsortiment für Motorspindeln erhalten Sie anschlussfertige Gewindeabmessungen von DS6.35x2.54 bis DS14x25 und TR08x1.5 bis TR12x6P3. Dementsprechend sind unsere dryspin Motorspindeln mit Doppelzapfen für drylin E Motoren in 24 Abmessungen verfügbar.
▲ Technik verbessern:
Kostengünstige Alternative zur Zero-Backlash Mutter
Dauerhaft minimales Axialspiel für hohe Positioniergenauigkeit
Bewährtes Pre-Load-Prinzip aus SHT-PL
▼ Kosten senken:
100 % schmier- und wartungsfrei
Keine Wartungsarbeiten durch beidseitig selbstnachstellendes Axialspiel
Die neue Pre-Load Gewindemutter überzeugt mit minimalem Axialspiel und höhster Positioniergenauigkeit. Sie ist die kostengünstige Alternative zur Zero-Backlash und für kleine Steigungen bestens geeignet. Es handelt sich um das bewährte Pre-Load Prinzip aus SHT-PL. Typische Anwendungsbereiche sind z.B. 3D-Drucker.
▲ Technik verbessern:
Höhere Axiallasten bis zu 500 N
Lastunabhängig
Lebenslang minimales Axialspiel durch Zero-Backlash-Prinzip
▼ Kosten senken:
Keine Wartungsarbeiten durch selbstnachstellendes Zero-Backlash-Prinzip
Kostenfreie Online-Tools mit Lebensdauerberechnung
Bis zu 82 % höhere Wirkungsgrade
Zur Verringerung des Axialspiels ist eine der präzisesten Lösungen die Zero-Backlash Gewindemutter. Sie besteht aus mehreren Komponenten und stellt sich auf die Lebensdauer selbst nach. Sie ist besonders geeignet für Gewindetriebe mit Steilgewinde zur schnellen Verstellung kleiner Lasten. Die Zero-Backlash Gewindemutter ist in sechs neuen Abmessungen erhältlich.
▲ Technik verbessern:
Erfüllt die EN45545 Hazardlevel 3
Für den Einsatz in Schienenfahrzeugen ohne zusätzlichen Dokumentationsaufwand
▼ Kosten senken:
Kostenvorteile im Vergleich zu metallischen Lösungen
Eignung für Gefährdungsklasse HL 3
Berechenbare Lebensdauer
Unsere J350 Muttern sind ab sofort nach der Brandnorm EN45545 Hazardlevel 3 zertifizierbar. Somit bieten wir ein großes Abmessungsprogramm speziell für den Einsatz in Schienenfahrzeugen. Sie sind getestet nach dem Anforderungssatz R24, für Bauteile bis zu 500 Gramm.
▲ Technik verbessern:
Bis zu 30 % höhere Lebensdauer durch Gewindeasymmetrie
Geräuscharmer Lauf durch abgerundete Zahngeometrie
▼ Kosten senken:
100 % Schmier- und Wartungsfrei
Bis zu 50,9 % günstiger im Vergleich zu metallischen
Gleitgewindemuttern
Unsere Kunststoffgewindemuttern sind jetzt in zwei neuen dryspin Steilgewindesteigungen erhältlich:
▲ Technik verbessern:
Wirkungsgrade bis zu 82 %
Geräusch- und vibrationsarmer Lauf
▼ Kosten senken:
100 % Schmier- und Wartungsfrei
Bis zu 50,9 % günstiger im Vergleich zu metallischen Gleitgewindemuttern
Unsere Bauformen:
▲ Technik verbessern:
Bis zu 30 % höhere Lebensdauer als herkömmliche Gewindespindeln
Geräusch- und vibrationsarmer Lauf durch abgerundete Zahngeometrie
▼ Kosten senken:
Online-Tool für individuelle Spindelkonfiguration
Live Preisanzeige
■ Proof
Lebensdauer online berechenbar
Getestet: bis zu 25 % geringerer Verschleiß als herkömmliche Gewindespindeln
Reduzieren Sie den Zeitaufwand für Ihre Konstruktion und optimieren Sie den Beschaffungsprozess für Ihre Gewindetechnik.
▲ Technik verbessern:
Mehr Laufruhe bei hohen Drehzahlen
Geräuscharmer und vibrationsfreier Lauf
▼ Kosten senken:
Kostengünstige Fertigung im Spritzguss
Wartungsfrei durch selbstschmierende Gewindemuttern
Unsere Bauformen:
► Zylindrische Gewindemuttern
► Flanschgewindemuttern
► Zylindrische Spritzgussmuttern
► Spritzgussmuttern mit Flansch
► Alle Bauformen auch mit Schlüsselfläche erhältlich
▲ Technik verbessern:
Neue Bauform für sicheres und einfaches Verschrauben
Anschlussmaße identisch zu gängigen Kugelgewinde
▼ Kosten senken:
Kostengünstige spritzguss-optimierte Bauform
Variables Design für alle Gewinde Ø 14/16 und 18/20
■ Beweise:
Lebensdauer online berechenbar
● Nachhaltigkeit:
Geringes Gewicht und Massenträgheit durch Kunststoff
Langlebig durch patentierte Gewindeasysmmetrie
▲ Technik verbessern:
Bis zu 2,5 x höherer Wirkungsgrad durch optimale Flankenwinkel
100 % schmier- und wartungsfrei
Bis zu 25 % geringerer Verschleiß
▼ Kosten senken:
Kostengünstige Alternative Kugelgewindetrieben
Lebensdauer online berechenbar
Die neuen Abmessungen:
DS6.35x2.54 LH, DS12.7x12.7, DS10x3, DS16x10, DS20x5
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr