Change Language :
Energiekettensysteme statt Festooning, Motorleitungstrommeln und Stromschienen
Zug- /Schubkrafterkennung (EC.P) für Energieketten
Für jeden Krantyp und jede Energiekette geeignet: Die EC.P Sensorik misst kontinuierlich die an der e-kette entstehenden Kräfte und beugt unplanmäßigen Ausfällen damit vor. Bevor es zu Überraschungen kommt, erfolgt bei zu hohen Kräften eine Empfehlung zum Abschalten der Anlage.
Intelligente Brucherkennung (EC.B) bei Energieketten
Für Energieketten, die im Dauereinsatz hohe Lasten tragen, eignet sich die Installation von Sensorik zur frühzeitigen Brucherkennung. Erfolgt ein Kettengliedbruch, wird dieser direkt erkannt und ein Alarm ausgelöst. Folgeschäden bis hin zu einem kompletten Systemausfall können vermieden werden.
Leitungszugkraftüberwachung (CF.P) mit Hilfe der Leitungen
Mit CF.P Sensorik an Ihrer Energiekette lässt sich die Beanspruchung der Leitungen in Echtzeit überwachen. Dazu wird das System an der Zugentlastung angebracht. Wird ein kritischer Sollwert überschritten, kann bei Bedarf ein Alarm oder ein Anlagenstillstand ausgelöst werden.
Das könnte für Sie auch interessant sein
Hallenkrane
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr