Schmierfreie Lager und zuverlässiger Leitungsschutz in der Dentaltechnik

Behandlungseinheit

Behandlungseinheit Zahnarzt

Sitzmechanik

iglidur G Gleitlager in der Dental-Sitzmechanik
  • Geeignet für hohe Lasten
  • Schmier- und wartungsfrei
  • Sehr gute Reibwerte

Behandlungsleuchte

Behandlungsleuchte mit iglidur JVSI Gleitlagern
  • Vorgespannt, unbelastet vollkommen spielfrei
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit
  • Schmier- und wartungsfrei

Linearverstellungen Patientenstuhl

drylin T in der Patientenstuhl-Verstellung
  • Gleiten statt Rollen für hohe Lebensdauer
  • Bestehend aus äußerst langlebigen, schmiermittelfreien Gleitelementen

Höhenverstellung der Behandlungseinheit

drylin SHT in Dentalbehandlungseinheit
  • Solide Ausführung
  • Verschiedene Werkstoffe für Welle und Spindel
  • Lieferbar inkl. Motor und Motorsteuerung

Höhenverstellung der Behandlungseinheit

Energiekette in Dental-Behandlungseinheit
  • Kompakt mit kleinen Biegeradien
  • Leise durch kleine Teilung
  • Leicht zu befüllen

Energieversorgung im Arztelement

Dental-Behandlungseinheit mit e-kette
  • Ausgelegt für hohe Biege-, Flieh- und Torsionskräfte
  • Auf engem Bauraum einsetzbar

Dental-Röntgengerät

Dental Röntgengerät

Höhenverstellung des Tomographs

drysping in der Höhenverstellung
  • Schmier- und wartungsfreie Lineartechnik
  • Bis zu 30 % höhere Lebensdauer als herkömmliche Gewindetriebe

Leitungsführung Höhenverstellung

Energiekette E2 für die Leitungsführung
  • Für die sichere Leitungsführung auf engem Raum
  • Kleine Teilung für leisen, ruhigen Lauf
  • Hohe Stabilität für lange Lebensdauer

Höhenverstellung Kinnauflage

drylin SLW in Höhenverstellung Kinnauflage
  • Kompakte Spindel-Linearverstellung
  • Verwindungssteif und biegefest
  • Mit Schrittmotoren für elektrische Verstellungen

Lagerung des Scanners

Drehkranzlager PRT zur Lagerung des Scanners
  • Leicht, kompakt und einbaufertig
  • Mit verschleißfesten sowie schmier- und wartungsfreien igldiur Gleitelementen

Energieversorgung in der Rotation

RBR-Dreh-Energieführung für Rotation
  • Der Standard für Kreisbewegungen
  • Erlaubt Drehwinkel von 900° und mehr
  • Drehgeschwindigkeiten von bis zu 360°/s möglich

Linearverstellung am Kopfteil

drylin  für die Linearverstellung
  • Schmiermittel- und wartungsfreie Gleitelemente
  • Robust und rostfrei für eine hohe Lebensdauer
  • Unempfindlich gegenüber Staub und Schmutz

Dental-Fräse

Dentalfräse

Leitungsführung der Fräse

E2.1 Energiekette zur Leitungsführung der Fräse
  • Kompakt mit kleinen Biegeradien
  • Leise durch kleine Teilung
  • Leicht zu befüllen

Einbaufertige e-kette für Fräse

reacychain zur Leitungsführung Dentalfräse
  • Komplettes Energiekettensystem samt Leitungen für die zeitsparende Montage
  • Konfektionierungszeit sinkt um bis zu 95%

Linearverstellung der Gehäusetüren

drylin W Hybrid für die Gehäuseführung
  • Schmiermittel- und wartungsfreie Gleitelemente
  • Robust und rostfrei für eine hohe Lebensdauer
  • Unempfindlich gegenüber Staub und Schmutz
Musterbox Medizintechnik

Kostenlose Musterbox

Erfolgsstorys

Gießgerät Dentaltechnik

Dental-Gießgerät: Zuverlässiges Schließen

Anwendungen Medizintechnik

Weitere Erfolgsgeschichten

Die riesige motion plastics Musterkiste

igus Corner

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung