Entdecken Sie die Medizintechnik-Musterbox

motion plastics für den Einsatz in medizin- und labortechnischen Geräten und Möbeln

Musterbox Medizintechnik nummeriert

Was ist in Ihrer Musterbox?

  1. drylin W, T und N-Profilführungen ▼
  2. dryspin Steilgewindetrieb
  3. iglidur Gleitlager ▼
  4. E6 Energiekette ▼
  5. chainflex Leitungen und konfektionierte Antriebsleitung ▼
  6. xiros B180 Rillenkugellager ▼
  7. igubal ESTM-Stehlager ▼

1 drylin Linearführungen

drylin W Schiene und Schlitten
  • Größte Flexibilität durch hohe Material- und Formenvielfalt
  • Einzel-, Doppel- und Kurvenschienen
  • Über 50 verschiedenen Ausführungen von Profilschlitten und Lineargehäusen
drylin T Schiene und Schlitten
  • Einfacher Wechsel aufs Gleitsystem durch Baugleichheit in Anschluss- und Bohrmaßen zu handelsüblichen Kugelumlaufsystemen
  • Präzise Schlittenführung durch optionale Spieleinstellung
drylin N Schiene und Schlitten
  • Mit Systemhöhen von 6 bis 12 mm ideal für kleine Bauräume
  • Führungsschlitten optional mit Federvorspannung für klapperfreien Lauf
  • Einfache Montage

Anwendungsbeispiele mit drylin Linearführungen

Dental-Gießgerät
Rollstuhlsysteme von Motion Solutions
CleanUp Automat von AIS Bad Düben

2 dryspin Gewindetechnik

dryspin Steilgewindespindel
  • Für schnelle und sehr effiziente Anwendungen konzipiert
  • Nicht selbsthemmend
  • 100 % Korrosionsfreiheit
  • Geringer Verschleiß
dryspin Steilgewindemutter JFRM
  • Aus dem Allround-Werkstoff iglidur J
  • Hoher Wirkungsgrad bei allen Geschwindigkeiten
  • Geringer Reibwert und niedrige Verschleißraten
  • Einsatzbereich bis zu +90°C obere langzeitige Anwendungstemperatur

Anwendungsbeispiele mit dryspin Gewindetechnik

Reaktionsgefäß-Abfüllanlage von bioanalytic
Handprothese von Aether Biomedical
Stativen für Operationsmikroskope von Leica Microsystems

3 iglidur Gleitlager

iglidur G Gleitlager mit Bund
  • Sehr gute Reibwerte
  • Resistent gegen Kantenpressung, Stöße und Schläge
  • Resistent gegen hohe Lasten (>60 N/mm²)
  • Schimmelpilzbeständig nach DIN EN ISO 846
iglidur J Gleitlager mit Bund
  • Vielseitiger Dauerläufer mit niedrigsten Reibwerten im Trockenlauf
  • Sehr geringe Stick-Slip-Neigung
  • Geeignet bei niedrigen bis mittleren Druckbelastungen
iglidur 180 Gleitlager mit Bund
  • FDA- und EU 10/2011-konformer Allrounder
  • Geringste Feuchtigkeitsaufnahme
  • Hohe Medienbeständigkeit
  • Resistent gegen Kantenpressung, Stöße, Schmutz und Staub
iglidur X Gleitlager mit Bund
  • Temperaturbeständig von -100 °C bis +250 °C
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Für Druckbelastungen bis zu 150 MPa statisch

Anwendungsbeispiele mit iglidur Gleitlagern

Infusionspumpe von B. Braun
Kniegelenkprothese von Ottobock
Gleitlager in Exoskelett von Pathway

4 Kunststoff-Energiekette

Stehlager igubal ESTM-10
  • Extrem leiser, vibrationsarmer Lauf
  • Lange Lebensdauer durch minimale Vibrationen und hohe Zugfestigkeit
  • Geeignet für hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen
  • Sehr abriebarm durch Verbinder, die Bolzen und Bohrungen ersetzen

Anwendungsbeispiele mit Energieketten

Zwei-Ebenen-Fluoroskop des LMB, ETH Zürich
Roentgensystem Discovery IGS 730 von GE Healthcare
Raumportal für Abfüllanlage zur Bioanalytic von M2-Automation

5 chainflex Leitungen und readycable

Datenleitung CF240.PUR
  • Für mittlere Beanspruchung
  • PUR-Außenmantel
  • Gesamtschirm
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
Busleitung CF888
  • Für flexible Beanspruchung
  • PVC-Außenmantel
  • Gesamtschirm
  • Keine Ölbeständigkeit
Anschlussleitung M12, CF.INI CF9
  • Für höchste Beanspruchung
  • TPE-Außenmantel
  • Kühlmittelbeständig und kälteflexibel
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig

Anwendungsbeispiele mit chainflex Leitungen

G-EO-Roboter von Reha Technology
Ultraschallgerät von Bioset
e-kette mit chainflex Steuerleitungen im OP-Tisch von Maquet

6 xiros Rillenkugellager

drylin W, T und N
  • Geeignet für Einsatztemperaturen -40 °C bis +80 °C
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • FDA-konform

Anwendungsbeispiel

Reha-Gerät für MRT-Einsatz,  Sabanci University

7 igubal Gelenklager

Stehlager igubal ESTM-10
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240
  • Gehäuse aus besonders schlagfestem, langfaserverstärktem igumid G-Material
  • Kalotte aus sehr verschleißfestem iglidur W300-Werkstoff
  • Langzeitig geeignet für Temperaturen von -30 °C bis +80 °C

Anwendungsbeispiele mit igubal Gelenklagern

Blutproben-Kühlschrank von Loll Feinmechanik
Knöchelgelenk-Prothese von Adaptive Sports Ankle Prosthetics

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung