Change Language :
Zweiträgerlaufkrane oder auch Zweiträgerbrückenkrane sind im Gegensatz zu Einträgerlaufkranen für deutlich höhere Hublasten ausgelegt. Die Krane überbrücken meist große Hallenbereiche und erfordern daher oftmals ein zügiges Verfahren der zu transportierenden Güter.
Hier werden robuste Energieketten, Führungsrinnen und Leitungen für hohe Verfahrgeschwindigkeiten- und Beschleunigungen benötigt, die sich auch in bestehende Krananlagen komfortabel nachträglich einbauen lassen und ein leises Verfahren ermöglichen.
Mit nur 3 Klicks zum Komplettset
▶ E4.1 iSet | für 8–24 m Verfahrweg
▶ 4040RHDB iSet | für 25–200 m Verfahrweg
e-spool Energiekette - Die Alternative zur Kabeltrommel ohne Schleifring
e-spool verknüpft auf einzigartige Weise zwei verschiedene Energiezuführungen: Eine Standard-Energiekette wird per Rolle geführt und sorgt durch eine integrierte Rückholfeder jederzeit für die genau richtige Länge und Spannung der Energiezuführung. In der Ausgangsposition ist die Energiekette platzsparend vollständig eingerollt. Das twisterband verbindet die Rolle mit dem Wellenbock, der als Schnittstelle zu den fest verlegten Leitungen dient.
Liftband Energiekette - vertikale Anwendungen bis 13 m
liftband - modular, leise, platzsparend Medien, Energie und Daten in die Höhe führen. Mit dem liftband können hohe vertikale Anwendungen realisiert werden, die viel Platz in der Horizontalen zur Verfügung haben, aber nur geringe Systemhöhe zulassen.
e-drum Energiekette
Ein Baukastensystem erlaubt die flexible Anpassung an den Einsatzfall. Das schleifringfreie Baukastensystem der e-drum erlaubt es dem Anwender, ein kompaktes und langlebiges Führungs- und Trommelsystem für Energie, Daten, Luft und Flüssigkeiten zu realisieren.
Energiekettensysteme statt Festooning, Motorleitungstrommeln und Stromschienen
Das könnte für Sie auch interessant sein
Hallenkrane
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr