Energieführungen und Lager für Spritzgießmaschinen

igus Produkte in der Spritzgießmaschine

Produkte für den Einsatz in Spritzgießmaschinen

e-kette E2.1

Leise e-kette in Picker-Einheit

  • Der Standard für Anwendungen im mittleren Lastbereich
  • Leise durch integrierte Bremse
  • Optionales Öffnungswerkzeug für ein noch schnelleres Öffnen und Schließen
readychain module connect

Schnittstelle nach Maß

  • EINE Schnittstelle statt vieler Steck-/Trennstellen
  • Einfaches Baukastenprinzip, individuell konfigurierbar
  • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten, über 100 Steckereinsätze zur Auswahl
drylin WJRM

Wartungsfreie Hybrid-Rollenlager

  • Kombination aus schmiermittelfreier Gleit- und Rollenlagerung
  • Für minimale Antriebskräfte und leichten Lauf
  • Flache Einbauweise
e-kette E4.1L

e-kette mit minimaler Montagezeit

  • Hohe Zugkräfte, hohe Lasten und Verfahrwege über 600 m möglich
  • 10.000 km und mehr Laufleistung garantiert
  • Schnell zu öffnen und zu befüllen
chainflex Profinet

PROFINET Leitungen

  • Lebensdauer von bis zu 10 Mio. Doppelhüben für Busleitungen
  • 4-Jährige Funktionsgarantie
  • Unkonfektioniert und konfektioniert lieferbar
drylin ZLW Baukastenachse

Zahnriemenachsen

  • Kompakte Tandem-Zahnriemenachse mit 2 Zahnriemen in einer Einheit
  • Schlitten synchron oder separat ansteuerbar
  • Schneller Lagertausch auf der Schiene möglich
dryve D1 Motorsteuerung

Kostengünstige Motorsteuerung

  • Für DC-, EC- und Schrittmotoren
  • Kompatibel zu vielen Industriesteuerungen
  • Nutzung durch PC, Tablet oder Smartphone
i.Cee:plus II

Vorausschauende Kettenwartung

  • Intelligente Software und Sensorik an der e-kette
  • Mögliche Wartungsbedarfe werden gemeldet, bevor es zum Ausfall kommt

Vorteile von e-ketten aus Kunststoff

  • Hohe Zusatzlasten möglich
  • Kreis- und Schwenkbewegungen möglich
  • Einsatz bei hohen Temperaturen
  • Resistent gegen Staub, Pulverablagerungen und Feuchtigkeit
  • Platzsparend konstruiert

Erfolgreich im Einsatz

Spritzgießmaschine Hekuma

Energie in Highspeed-Spritzgießmaschine sicher geführt

Fügestation von Produtek Weiskopf

Schwenkarm in Fügestation wartungsfrei gelagert

Handling & Automatisierung

Smart produzieren mit igus Low Cost Automation

Weitere Informationen

Extruder

Extrusionsmaschinen

Jetzt informieren
chainflex Steuerleitung

chainflex Leitungen

Jetzt informieren

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung