Handling und Automation mit Low Cost Robotic für die Kunststoffindustrie

Handling und Automation

Der Angusspicker IAP1

Einsatzbereiche für Low Cost Automation in der Kunststoffindustrie

Produkte für die Automatisierung von Prozessen in der Kunststoffmaschinenindustrie

ReBeL Cobot
readychain
  • Vorkonfektionierte Energieführungssysteme, z.B. für Handlingroboter an der Spritzgießmaschine
  • In 3-10 Tagen geliefert
igus Angusspicker IAP3
  • Für den seitlichen Eingriff in Abstreifer- und Auswerfer-Werkzeugformen
  • Gesamtzyklus Öffnen bis Schließen in 1,25 s
drylin Raumportal
  • Standardprogramm in 24 h versendet
  • Individuell konfigurierbar
  • Last bis 75 kg, Hübe bis 6 m
Robolink
  • Reichweite 620 und 790 mm
  • Max. Nutzlast 3 kg
  • Mit und ohne integrierte Steuerung
drylin Deltaroboter
  • Als Bausatz oder vorkonfektioniert
  • Reichweite 360 / 660 mm
  • Pickrate von 60/min
chainflex
  • Sls Meterware oder konfektioniert
  • Für hohe Belastungen geeignet
  • Ausfallsicher mit 36 Monaten Garantie

Anwendungsbeispiele

Spritzgießmaschine

Leitungsführung für Entnahme-Roboter in Spritzgießmaschine

Raumportal für Pick & Place-Anwendung in der Logistik

Zustandsüberwachung und vorausschauende Wartung: smart plastics für Energieketten und Lager

Vorausschauende Wartung smart plastics
Jetzt mehr erfahren
smart plastics gleitlager
Jetzt mehr erfahren

smart plastics komplett set
Handling und Automation
Linearlager smart plastics
Automation

Weitere Informationen

smart plastics
RBTX
chainflex Steuerleitung

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung