chainflex® - in der Welt zuhause!

chainflex® Zulassungen und Normen

Leitungen im Reinraum

Igus Product

Leitungen im Reinraum

chainflex hält- garantiert und zertifiziert

Igus Product

Unser Garantieversprechen wurde durch UL zertifiziert

chainflex® UKCA

Igus Product

Die britische Regierung hat festgelegt, dass Produkte, die in Großbritannien (England, Wales und Schottland) eingeführt werden, die UKCA (UK Conformity Assessed) Kennzeichnung benötigen.

chainflex® CE

Igus Product

Die europäischen Richtlinien geben vor, dass nur Produkte mit CE-Kennzeichnung in den Verkehr gebracht und in Betrieb genommen werden dürfen.

chainflex® UL AWM

Igus Product

Das US-Institut Underwriters Laboratories (UL) ist eine unabhängige Organisation, die Produkte in Bezug auf ihrer Sicherheit untersucht, prüft und zertifiziert.

chainflex® DNV

Igus Product

DNV ist die Zertifizierung im maritimen Umfeld für Offshore-Anlagen, Gas- und Ölpipelines sowie für Onshore-Themen wie Wind-, Gezeiten- oder Solarenergie.

chainflex® NPFA 79

Igus Product

Der Standard NFPA 79 - Electrical Standard for Industrial Machinery - ist Teil des amerikanischen National Fire and Protection Agency.

chainflex® DESINA

Igus Product

DESINA gilt als Standard für die elektrische, hydraulische und pneumatische Installation von automatisierten Produktionssystemen und Werkzeugmaschinen

Weltweite Erfolgsgeschichten von Kunden unserer chainflex Leitungen

Anwendungsbeispiel Datenleitung

Eingeschränkte Platzverhältnisse? - Wir haben die Lösung!

Anwendungsbeispiel Mess-Systemleitung

Mess-Systemleitung für große Übertragungslängen

Anwendungsbeispiel Servoleitung

chainflex Servoleitungen für den Offroad-Einsatz

Weitere Informationen

chainflex® Testlabor
chainflex® für bewegte Anwendungen
Zum Online-Shop

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung