chainflex® Neuheiten 2024

Tech up, Cost down. It's our job.

Neuer Lebensdauerrechner für Leitungen ...

Lebensdauerrechner

CF270.UL.D mit 90 °C UL/CS AWM-Zulassung ...

Leitungen-UL-90grad

Spezialleitung CFTHERMO.N.001 ...

CFTHERMO

Neue Querschnitte für noch mehr Möglichkeiten in der Antriebstechnik ...

Leitungen für die Antriebstechnik

CFCRANE: Mittelspannungsleitung jetzt als Lagerware ...

CFCRANE

Lichtwellenleiter mit kleinem Biegeradius ...

LWL

Weiterer Querschnitt für die CF280.UL.H ...

CF280.UL.H

4 Jahre Garantie - Das gabs noch nie ...

CF-Garantie

chainflex® – UL-listed Flexible Motor & Control Supply Cables ...

UL-Listet-Leitungen

Sicher hängend im Top Drive ...

CFCLEAN-40Mio

Für trockene Umgebungen ...

CF-PVC-Leitungen

chainflex® CFCLEAN mit 40 Mio. Doppelhüben Garantie ...

CFCLEAN-40Mio

chainflex ® ist PTFE/PFAS-frei...

PTFE-free

chainflex® CASE Refill...

CFCASE-refill

Querschnittserweiterungen für 6 chainflex ® Leitungsserien…

Querschnittserweiterung

Neue High-End Motorleitung CF38 ohne Schutzleiter …

CF38.O.PE

Die Lösung für enge Bauräume und lange Verfahrwege…

CF340.100.01

Mess-Systemleitung jetzt auch für SIEMENS SINAMICS V90…

CF211.030

Eine Roboterleitung mit einem Torsionswinkel von bis zu +/- 360°/m...

CFROBOT8.PLUS

Eine noch nie dagewesene Lebensdauergarantie...

CF98.PLUS und CF99.PLUS

Neue Hybridleitung CF280.UL.H401...

CF280.UL.H401.07.04.D

Neue Hybridleitung mit PVC-Außenmantel...

CF220.UL.H304

Spezielle TopDrive Leitungslösungen...

CFSPECIAL.5XX mit DNV

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung